Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 156.8, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Sonstige
Verwendet werden die Niederflur-Lenkrollen von OKAMOTO KOKI für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 68 und 106 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 156.8 oder 392 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Sonstige verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJW50 |
NJW65 |
NJW75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 156.8 | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 30 | ||
26.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 294 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 40 | ||
28.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 106 | 320.01~485.00 | 392 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Spezielles Kunstharz |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften