Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 133.5 mm / [Traglast] 19.6, 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 133.5 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 19.6 oder 39.2 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CT100-T |
CT100-Y |
CT100S-T |
CT100S-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (effektive Last) (daN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 35.01~80.00 | Ohne Stopper | 39.2 | |
108.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | ~35.00 | Ohne Stopper | 19.6 | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 39.2 | |
119.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 19.6 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 133.5 | Eigenschaften | Rolle mit Lagern |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) | 50 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) | 50 |
Plattenlänge F1 oder Fb(mm) | 66 | Plattenbreite F2(mm) | 66 | Rollen-Ø D(mm) | 100 |
Radbreite W(mm) | 69 | Wendekreis C(mm) | 33 | Form des Montageabschnitts | Quadratische Platte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last (effektive Last)(daN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften