Möbelrollen / CT100N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / CT100N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 125 mm / [Traglast] 19.6, 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 125 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 19.6 oder 39.2 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CT100N3-T
CT100N3-Y
CT100N3S-T
CT100N3S-Y
CT100N12-T
CT100N12-Y
CT100N12S-T
CT100N12S-Y
CT100N16-T
CT100N16-Y
CT100N16S-T
CT100N16S-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last (effektive Last)
(daN)
Gewindedurchmesser Nd

107.84 €

1 9 Arbeitstage 35.01~80.00Ohne Stopper39.2W3/8X Schraubengewinde 16

107.80 €

1 9 Arbeitstage ~35.00Ohne Stopper19.6W3/8X Schraubengewinde 16

118.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 35.01~80.00Mit Rotationsklemme39.2W3/8X Schraubengewinde 16

118.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ~35.00Mit Rotationsklemme19.6W3/8X Schraubengewinde 16

107.89 €

1 9 Arbeitstage 35.01~80.00Ohne Stopper39.2M12X1.75

107.86 €

1 9 Arbeitstage ~35.00Ohne Stopper19.6M12X1.75

119.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 35.01~80.00Mit Rotationsklemme39.2M12X1.75

118.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ~35.00Mit Rotationsklemme19.6M12X1.75

108.03 €

1 9 Arbeitstage 35.01~80.00Ohne Stopper39.2[M16] M16X2.0

107.98 €

1 9 Arbeitstage ~35.00Ohne Stopper19.6[M16] M16X1.5

119.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 35.01~80.00Mit Rotationsklemme39.2[M16] M16X2.0

119.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ~35.00Mit Rotationsklemme19.6[M16] M16X1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 125 Eigenschaften Rolle mit Lagern
Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite W(mm) 46 Wendekreis C(mm) 17
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support