• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / TFW60N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TFW60N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 68.5 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 78.4 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFW60N3
TFW60N3S
TFW60N4
TFW60N4S
TFW60N8
TFW60N8S
TFW60N10
TFW60N10S
TFW60N12
TFW60N12P1.25
TFW60N12S
TFW60N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

11.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

13.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

11.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

13.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

11.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

13.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

11.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

13.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

11.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

11.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

13.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

13.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 68.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite W(mm) 46
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support