• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / FW050 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / FW050 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 66 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 66 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 58.8 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW050
FW050F
FW050S
FW050SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

10.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

10.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrung46356050-Quadratische Platte

12.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

12.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrung46356050-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 66 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 43.5
Wendekreis C(mm) 17

Technischer Support