Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 84.5 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 78.4 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F075N3 |
F075N8WS |
F075N10 |
F075N10WS |
F075N12 |
F075N12P1.25 |
F075N12WSP1.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
26.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | M8X1.25 | |
19.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
26.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | M10X1.5 | |
22.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
21.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ohne Stopper | M12X1.25 | |
26.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | M12X1.25 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 84.5 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 78.4 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 75 | Radbreite W(mm) | 47 |
Wendekreis C(mm) | 20 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften