Möbelrollen / TE40J / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / TE40J / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 49 - 51.5 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 49 und 51.5 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 39.2 daN (kgf) ausgelegt. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE40J
TE40JF
TE40JS
TE40JSF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

7.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 49Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

8.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Ohne StopperRundbohrung26263838-Quadratische Platte

9.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 49Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

9.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51.5Mit RotationsklemmeRundbohrung26263838-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44 Wendekreis C(mm) 15

Technischer Support