Möbelrollen / TE75N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TE75N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 84.5 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 117.6 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE75N3
TE75N3S
TE75N12
TE75N12S
TE75N16
TE75N16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

29.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

32.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

31.85 €

1 5 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

34.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

31.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne Stopper[M16] M16X2.0

32.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit Rotationsklemme[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 84.5 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 117.6 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 64
Wendekreis C(mm) 20 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support