• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / TEC75NWS / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TEC75NWS / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TEC75N3WS

Marke: TOKAI CASTER

Preis: 41.08

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEC75N3WS

Teilenummer
TEC75N3WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 84.5 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Zulässige Last (effektive Last)(daN) 117.6 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Gewindedurchmesser Nd W3/8X Schraubengewinde 16
Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 64 Wendekreis C(mm) 20
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / TEC75NWS / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist TEC75N3WS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEC75N3WS.

Technischer Support