• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / TEA100 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TEA100 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 119 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 119 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 98 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEA100
TEA100WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

38.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Stopper

45.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 119 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 50
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 50 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 66 Plattenbreite F2(mm) 66
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite W(mm) 64 Wendekreis C(mm) 24
Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support