Möbelrollen / TY40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / TY40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 49 - 51.5 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 49 und 51.5 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 39.2 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY40
TY40F
TY40S
TY40SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

6.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 49Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

6.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Ohne StopperRundbohrung26263838-Quadratische Platte

8.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 49Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

8.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Mit RotationsklemmeRundbohrung26263838-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44 Wendekreis C(mm) 15

Technischer Support