• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / AE50B / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / AE50B / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. 65 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 78.4 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE50B
AE50BF
AE50SB
AE50SBF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

12.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

12.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrung46356050-Quadratische Platte

14.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

14.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrung46356050-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 65 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17

Technischer Support