Möbelrollen / AE50NB / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / AE50NB / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 57.5 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 78.4 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE50N3B
AE50N3SB
AE50N4B
AE50N4SB
AE50N8B
AE50N8SB
AE50N10B
AE50N10SB
AE50N12B
AE50N12BP1.25
AE50N12SB
AE50N12SBP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

12.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

14.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

13.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

15.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

14.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

12.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

14.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

12.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

12.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

14.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

14.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 57.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support