Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 57.5 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 78.4 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A50N3 |
A50N3S |
A50N4 |
A50N4S |
A50N8 |
A50N8S |
A50N10 |
A50N10S |
A50N12 |
A50N12P1.25 |
A50N12S |
A50N12SP1.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
12.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
11.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
13.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
11.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M8X1.25 | |
12.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M8X1.25 | |
11.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
12.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M10X1.5 | |
11.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
11.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.25 | |
12.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | |
13.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.25 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 57.5 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 78.4 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 50 | Radbreite W(mm) | 49 |
Wendekreis C(mm) | 17 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften