Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 mm / [Traglast] 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 70 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 147 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A60N3B |
A60N3SB |
A60N4B |
A60N4SB |
A60N10B |
A60N10SB |
A60N12B |
A60N12SB |
A60N16B |
A60N16SB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
16.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
16.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
14.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
14.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rotationsklemme | M10X1.5 | |
14.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
16.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | |
14.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | [M16] M16X2.0 | |
16.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 70 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 147 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 60 | Radbreite W(mm) | 49 |
Wendekreis C(mm) | 17 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften