Möbelrollen / N100 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / N100 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 122 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 122 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 98 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N100
N100S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

86.49 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Stopper

95.27 €

1 10 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 122 Eigenschaften Rolle mit Lagern
Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 71
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 71 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 90 Plattenbreite F2(mm) 90
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite W(mm) 66 Wendekreis C(mm) 28
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support