Spezial-Lenkrollen / T130 / Gummi Belag / 2-rädrig / Lochplatte

Spezial-Lenkrollen / T130 / Gummi Belag / 2-rädrig / Lochplatte

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: T130RS

Marke: TOKAI CASTER

Preis: 430.87

Lieferzeit: 20 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T130RS

Teilenummer
T130RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

430.87 €

1 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 158 Eigenschaften Rolle mit Lagern
Lastbereich(daN) 220.01~320.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last (effektive Last)(daN) 274.4
Radwerkstoff Kautschuk Befestigungsmaterial Gusseisen Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (3 Bohrungen)
Rollen-Ø D(mm) 130 Radbreite W(mm) 153 Wendekreis C(mm) 22
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm) 80 Form des Montageabschnitts Dreieckige Platte

Sie befinden sich auf der Seite für Spezial-Lenkrollen / T130 / Gummi Belag / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist T130RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T130RS.

Technischer Support