Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 76 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Möbelrollen von TOKAI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. 76 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 78.4 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TF60 |
TF60F |
TF60S |
TF60SF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 oder Fb (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | Form des Montageabschnitts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 40 | Dreieckige Platte | |
10.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | Rundbohrung | 46 | 35 | 60 | 50 | - | Quadratische Platte | |
12.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 40 | Dreieckige Platte | |
12.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | Rundbohrung | 46 | 35 | 60 | 50 | - | Quadratische Platte |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 76 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 78.4 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 60 | Radbreite W(mm) | 46 |
Wendekreis C(mm) | 17 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Form des Montageabschnitts
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften