Hersteller-Teilenummer: F100
Marke: TOKAI CASTER
Preis: 27.58 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F100
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 117.5 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Ohne Stopper | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 78.4 | Radwerkstoff | Elastomer |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) | 46 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) | 35 | Plattenlänge F1 oder Fb(mm) | 60 |
Plattenbreite F2(mm) | 50 | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite W(mm) | 47 |
Wendekreis C(mm) | 24 | Form des Montageabschnitts | Quadratische Platte |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / F100 / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist F100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F100.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften