Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 110 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 110 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 78.4 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FW100N3 |
FW100N3WS |
FW100N8 |
FW100N10 |
FW100N12 |
FW100N12P1.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
36.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
30.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M8X1.25 | |
30.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
31.00 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
31.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.25 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 110 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 78.4 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite W(mm) | 47 |
Wendekreis C(mm) | 24 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften