Möbelrollen / F130 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / F130 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: F130

Marke: TOKAI CASTER

Preis: 51.68

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F130

Teilenummer
F130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 153.5 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag Ohne Stopper Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 50 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 50 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 66
Plattenbreite F2(mm) 66 Rollen-Ø D(mm) 130 Radbreite W(mm) 50
Wendekreis C(mm) 35 Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / F130 / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist F130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F130.

Technischer Support