Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43.5 - 45 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 43.5 und 45 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Möbelrollen sind für eine Last von 39.2 daN (kgf) ausgelegt. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TE40JN3CR |
TE40JN3SCR |
TE40JN8CR |
TE40JN8SCR |
TE40JN10CR |
TE40JN10SCR |
TE40JN12CR |
TE40JN12SCR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 43.5 | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
8.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ohne Stopper | M8X1.25 | |
9.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 43.5 | Mit Rotationsklemme | M8X1.25 | |
8.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
9.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 43.5 | Mit Rotationsklemme | M10X1.5 | |
9.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
11.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Rollen-Ø D(mm) | 40 | Radbreite W(mm) | 44 | Wendekreis C(mm) | 15 |
Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften