• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / TE40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / TE40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 48 - 50.5 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 48 und 50.5 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 39.2 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE40
TE40F
TE40S
TE40SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

9.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 48Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

9.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 50.5Ohne StopperRundbohrung26263838-Quadratische Platte

11.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 48Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

11.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 50.5Mit RotationsklemmeRundbohrung26263838-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 38 Radbreite W(mm) 51 Wendekreis C(mm) 15

Technischer Support