Möbelrollen / TEA100K / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TEA100K / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 119 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 119 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 98 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEA100K
TEA100KS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

44.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Stopper

47.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 119 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 71
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 71 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 90 Plattenbreite F2(mm) 90
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite W(mm) 64 Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support