Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 110 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 110 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 98 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Elastomer wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TEC100N3 |
TEC100N3WS |
TEC100N12 |
TEC100N12WS |
TEC100N16 |
TEC100N16WS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
49.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
43.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
49.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | M12X1.75 | |
39.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ohne Stopper | [M16] M16X2.0 | |
45.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 110 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 98 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite W(mm) | 64 |
Wendekreis C(mm) | 24 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften