Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 145 mm / [Traglast] 137.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 145 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 137.2 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TEA130N12 |
TEA130N12WS |
TEA130N16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
77.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
85.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | M12X1.75 | |
78.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 145 | Eigenschaften | Rolle mit Lagern |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 137.2 | Radwerkstoff | Elastomer |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 130 |
Radbreite W(mm) | 70.2 | Wendekreis C(mm) | 35 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften