• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / TYC40N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TYC40N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43.5 - 45 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 43.5 und 45 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 39.2 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYC40N3
TYC40N3S
TYC40N8
TYC40N8S
TYC40N10
TYC40N10S
TYC40N12
TYC40N12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

7.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43.5Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

8.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43.5Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

7.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43.5Ohne StopperM8X1.25

8.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43.5Mit RotationsklemmeM8X1.25

7.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43.5Ohne StopperM10X1.5

8.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43.5Mit RotationsklemmeM10X1.5

8.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 45Ohne StopperM12X1.75

9.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 45Mit RotationsklemmeM12X1.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44 Wendekreis C(mm) 15
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support