Möbelrollen / TYF40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / TYF40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 49 - 51.5 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Zwischen 49 und 51.5 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 39.2 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYF40
TYF40F
TYF40S
TYF40SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

7.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 49Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

7.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Ohne StopperRundbohrung26263838-Quadratische Platte

8.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 49Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

8.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Mit RotationsklemmeRundbohrung26263838-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44 Wendekreis C(mm) 15

Technischer Support