Möbelrollen / TYF50N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TYF50N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. 57.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 58.8 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYF50N3
TYF50N3S
TYF50N4
TYF50N4S
TYF50N8
TYF50N8S
TYF50N10
TYF50N10S
TYF50N12
TYF50N12P1.25
TYF50N12S
TYF50N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

9.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

10.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

9.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

10.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

9.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

10.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

9.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

10.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

9.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

9.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

10.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

10.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 57.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support