Möbelrollen / TY75 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TY75 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 93 mm / [Traglast] 166.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 93 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 166.6 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY75
TY75S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

21.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne Stopper

23.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 93 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 166.6 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 50
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 50 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 66 Plattenbreite F2(mm) 66
Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 64 Wendekreis C(mm) 20
Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support