Möbelrollen / TY75K / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TY75K / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 93 mm / [Traglast] 166.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 93 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 166.6 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY75K
TY75KS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

24.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne Stopper

26.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 93 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 166.6 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 71
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 71 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 90 Plattenbreite F2(mm) 90
Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 64 Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support