Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 53 - 54.5 mm / [Traglast] 49 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 53 und 54.5 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 49 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MY4N3 |
MY4N3S |
MY4N8 |
MY4N8S |
MY4N10 |
MY4N10S |
MY4N12 |
MY4N12S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
12.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
11.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Ohne Stopper | M8X1.25 | |
12.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Mit Rotationsklemme | M8X1.25 | |
11.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
12.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Mit Rotationsklemme | M10X1.5 | |
11.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 54.5 | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
13.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 54.5 | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Rollen-Ø D(mm) | 40 | Radbreite W(mm) | 39 | Wendekreis C(mm) | 12.5 |
Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften