Möbelrollen / T50 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / T50 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 mm / [Traglast] 196 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Sonstige



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 65 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 196 daN (kgf). Bei 140.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Sonstige verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T50F

Teilenummer
T50F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 65 Eigenschaften Niedriger Boden/hohe Last
Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag Ohne Stopper Zulässige Last (effektive Last)(daN) 196
Radwerkstoff Acetal Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 71 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 71
Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 90 Plattenbreite F2(mm) 90 Rollen-Ø D(mm) 50
Radbreite W(mm) 68 Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Quadratische Platte
Radfarbe Weiß

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / T50 / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist T50F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T50F.

Technischer Support