Hersteller-Teilenummer: T75F
Marke: TOKAI CASTER
Preis: 47.26 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T75F
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 90 | Eigenschaften | Niedriger Boden/hohe Last |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 | Anschlag | Ohne Stopper | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 245 |
Radwerkstoff | Acetal | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) | 71 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) | 71 |
Plattenlänge F1 oder Fb(mm) | 90 | Plattenbreite F2(mm) | 90 | Rollen-Ø D(mm) | 75 |
Radbreite W(mm) | 81 | Wendekreis C(mm) | 17 | Form des Montageabschnitts | Quadratische Platte |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / T75 / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist T75F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T75F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften