Möbelrollen / e50EN / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / e50EN / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 57.5 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 58.8 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E50EN3
E50EN3S
E50EN4
E50EN4S
E50EN8
E50EN8S
E50EN10
E50EN10S
E50EN12
E50EN12P1.25
E50EN12S
E50EN12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

12.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

13.96 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

12.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

14.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

12.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

13.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

12.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

13.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

12.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

12.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

13.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

14.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 57.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support