• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / e60JN / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / e60JN / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68.5 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 68.5 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 98 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E60JN3
E60JN3S
E60JN4
E60JN4S
E60JN8
E60JN8S
E60JN10
E60JN10S
E60JN12
E60JN12P1.25
E60JN12S
E60JN12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

12.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

14.39 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

13.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

15.14 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

12.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

14.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

12.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

14.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

12.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

13.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

14.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

15.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 68.5 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support