• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Intelligente Faserverstärker E3NX-FA

Intelligente Faserverstärker E3NX-FA
It is an [Advanced] fiber amplifier with a difference in on-site response. Detection distance: 2 basic performances of 1.5 times, minimum detection object: about 1/10 times, have improved.

[Features]
· Detection distance: 2 basic performances of 1.5 times, minimum detection object: about 1/10 times*, have improved.
· Easy setting [Smart tuning] with advanced light volume adjustment range of 40,000 times
· Even with saturation of the amount of received light, it is optimized by light quantity adjustment and stable detection is achieved. Provision for high visibility [white display].
· Difference between passing time and light receiving amount are visible[Solution viewer] and is reliable with [Change finder] where display value of high speed work can be seen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3NX-FA11 2M
E3NX-FA41 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verstärker, Zubehör, Ausführung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Ausgangsformat

304.73 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit separatem Verstärker-25~40NPN Open Collector

304.73 €

1 9 Arbeitstage Ausführung mit integriertem Verstärker-30~70PNP Open Collector

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fasersensor (Verstärker) Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt Erkennungsmethode Lichtschranken-Ausführung
Lichtquelle Rote 4-Element-LED Gehäusematerial Polycarbonat Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm) Bis zu 400
Kleinster erkannter Gegenstand(Ø) 0.3 Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Raumbetriebstemperatur(%) 35::85
Schutzart IP50 Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) Automatische Schwellwertkorrektur / Zähler / Externer Eingang / Reaktionszeiteinstellung / Leistungsabstimmung Versorgungsspannung(V) 10-30 VAC
Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar Anschlussmethode Ausführung mit integriertem Kabel Kabellänge(m) 2
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 1 Form (Verstärker) Quadratisch Eingang/Ausgang 1 Ausgang
Befestigungsmethode DIN-Schiene oder optionale Halterung (E39-L143) Erkennungsabstand(mm) 360 (Hochgeschwindigkeitsmodus)

Technischer Support