• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PEEK (Polyether-Etherketon) / Kegelstopfen

PEEK (Polyether-Etherketon) / Kegelstopfen
  • Mengenrabatt
[Shape] Standard
[Mount hole shape] Hex hole
[Material] PEEK
[Surface treatment] None nominal thread designation (R) 1/8 1/4 3/8
[Length (mm)] 8 11 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEEK/PT-R1/8
PEEK/PT-R3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (R) Länge
(mm)

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/88

4.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Standard Montagebohrungsform Innensechskant Werkstoff PEEK
Oberflächenbehandlung ohne Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support