• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachkopfschrauben / LH / PEEK / Innensechsrund

Flachkopfschrauben / LH / PEEK / Innensechsrund
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechsrund




Brauchen Sie neue Flachkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 40 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Sechsrund ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEEK/LH-M3-L6
PEEK/LH-M3-L8
PEEK/LH-M3-L10
PEEK/LH-M3-L12
PEEK/LH-M3-L16
PEEK/LH-M3-L20
PEEK/LH-M4-L6
PEEK/LH-M4-L8
PEEK/LH-M4-L10
PEEK/LH-M4-L12
PEEK/LH-M4-L16
PEEK/LH-M4-L20
PEEK/LH-M4-L25
PEEK/LH-M5-L6
PEEK/LH-M5-L8
PEEK/LH-M5-L10
PEEK/LH-M5-L12
PEEK/LH-M5-L16
PEEK/LH-M5-L20
PEEK/LH-M5-L25
PEEK/LH-M5-L30
PEEK/LH-M6-L10
PEEK/LH-M6-L12
PEEK/LH-M6-L16
PEEK/LH-M6-L20
PEEK/LH-M6-L25
PEEK/LH-M6-L30
PEEK/LH-M6-L40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D H

1.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10360.55.52.4

1.15 €

1 6 Arbeitstage 10380.55.52.4

1.17 €

1 6 Arbeitstage 103100.55.52.4

1.20 €

1 6 Arbeitstage 103120.55.52.4

1.40 €

1 6 Arbeitstage 103160.55.52.4

1.60 €

1 6 Arbeitstage 103200.55.52.4

1.32 €

1 6 Arbeitstage 10460.773.1

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10480.773.1

1.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.773.1

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104120.773.1

1.57 €

1 6 Arbeitstage 104160.773.1

1.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104200.773.1

1.93 €

1 6 Arbeitstage 104250.773.1

1.73 €

1 6 Arbeitstage 10560.88.53.65

1.73 €

1 6 Arbeitstage 10580.88.53.65

1.73 €

1 6 Arbeitstage 105100.88.53.65

1.93 €

1 6 Arbeitstage 105120.88.53.65

2.02 €

1 6 Arbeitstage 105160.88.53.65

2.24 €

1 6 Arbeitstage 105200.88.53.65

2.44 €

1 6 Arbeitstage 105250.88.53.65

3.07 €

1 6 Arbeitstage 105300.88.53.65

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106101104.4

2.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106121104.4

2.77 €

1 6 Arbeitstage 106161104.4

3.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106201104.4

3.81 €

1 6 Arbeitstage 106251104.4

4.22 €

1 6 Arbeitstage 106301104.4

4.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106401104.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung Sechskantschrauben, hohl Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PEEK

Technischer Support