Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9 | 20 | 40 | 21 | ||
40.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 45 | 21 | ||
48.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 20 | 51 | 21 | ||
62.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 20 | 63 | 21 | ||
76.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 20 | 66 | 21 | ||
79.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 20 | 66 | 21 | ||
91.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 20 | 66 | 21 | ||
105.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 20 | 75 | 21 | ||
113.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 20 | 75 | 21 | ||
120.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 20 | 75 | 21 | ||
129.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 75 | 21 | ||
137.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 20 | 75 | 21 | ||
158.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 26 | 80 | 27 | ||
185.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23 | 26 | 80 | 27 | ||
181.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 26 | 80 | 27 | ||
188.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 26 | 80 | 27 | ||
147.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 26 | 80 | 27 | ||
163.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | 26 | 80 | 27 | ||
175.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 28 | 26 | 80 | 27 | ||
187.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 29 | 26 | 80 | 27 | ||
189.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 26 | 80 | 27 | ||
213.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 26 | 80 | 27 | ||
241.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 33 | 26 | 80 | 27 | ||
240.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 34 | 26 | 80 | 27 | ||
250.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 26 | 89 | 27 | ||
258.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 26 | 89 | 27 | ||
317.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 37 | 26 | 89 | 27 | ||
277.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | 26 | 89 | 27 | ||
349.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 39 | 26 | 89 | 27 | ||
293.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 26 | 89 | 27 | ||
363.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 41 | 26 | 89 | 27 | ||
320.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 42 | 26 | 89 | 27 | ||
366.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 45 | 26 | 89 | 27 | ||
460.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 47 | 26 | 89 | 27 | ||
429.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 48 | 26 | 89 | 27 | ||
462.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 26 | 89 | 27 | ||
562.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 54 | 26 | 103 | 27 | ||
687.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 55 | 26 | 103 | 27 | ||
667.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 26 | 103 | 27 | ||
780.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 26 | 103 | 27 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 100 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften