Konfigurierbar in [Länge] 2.5 - 4 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PEEK/MPH-M1.2-L2.5 |
PEEK/MPH-M1.2-L4 |
PEEK/MPH-M1.4-L2.5 |
PEEK/MPH-M1.4-L4 |
PEEK/MPH-M1.6-L2.5 |
PEEK/MPH-M1.6-L4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) | Abstand (mm) | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | ||
1.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 4 | 0.25 | 1.8 | |
1.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 2 | ||
1.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 4 | 0.3 | 2 | ||
1.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 2.5 | 0.35 | 2.3 | ||
1.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 4 | 0.35 | 2.3 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung (Details) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Form der Montagebohrung | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Formen | Standard | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PEEK | H | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)
Abstand(mm)
D
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften