Konfigurierbar in [Länge] 6 - 16 (mm) / [Material] Kunststoff / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PC-WH/CR-F-M3-L6 |
PC-WH/CR-F-M3-L8 |
PC-WH/CR-F-M3-L10 |
PC-WH/CR-F-M3-L12 |
PC-WH/CR-F-M3-L16 |
PC-WH/CR-F-M4-L6 |
PC-WH/CR-F-M4-L8 |
PC-WH/CR-F-M4-L10 |
PC-WH/CR-F-M4-L12 |
PC-WH/CR-F-M4-L16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
0.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 |
Loading...
Genaue Form | Gerändelt | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Form der Montagebohrung | k. A. | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Formen | Standard |
Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde | Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard | Kunststoff | PC |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften