• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckfedern / 43-T / Titan / spiralförmig / Runddraht

Druckfedern / 43-T / Titan / spiralförmig / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 15 - 50 mm / [Durchmesser]12 - 20 mm / [Federkonstante]4.1 - 9 N/mm / [Last]49 - 146 N, 30.01 - 150 N



SAMINI stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 15 mm und einem Maximalwert von 50 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 12 mm und 20 mm konfigurierbar. Die höchste Belastung beträgt 49 bis 146 N oder 30.01 bis 150 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 4.1 und 9 N / mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43-T101
43-T102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Anzahl der effektiven Spulen

37.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00561592.5

43.73 €

1 5 Arbeitstage 1030.01 bis 50.0049254.15.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ti-22v-4Al (β-Draht, Titanlegierung) Außen-Ø(mm) 12 Drahtdurchmesser(mm) 1.6

Technischer Support