Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4901 |
4902 |
4903 |
4904 |
4905 |
4906 |
4907 |
4908 |
4909 |
4910 |
4911 |
4912 |
4913 |
4914 |
4915 |
4916 |
4917 |
4918 |
4919 |
4920 |
4921 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drahtdurchmesser (mm) | Außen-Ø (mm) | Kundenspezifische Länge (mm) | Federkonstante (N/mm) | Montagezeit (mm) | Max. Wirklänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0 | 18.0 | 300 | 0.007 | 600 | 2300 | |
10.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0 | 18.0 | 400 | 0.005 | 800 | 3000 | |
10.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0 | 18.0 | 500 | 0.004 | 1000 | 3800 | |
10.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 19.0 | 300 | 0.014 | 600 | 1800 | |
11.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 19.0 | 400 | 0.011 | 800 | 2300 | |
13.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 19.0 | 500 | 0.009 | 1000 | 2800 | |
12.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 21.0 | 300 | 0.023 | 600 | 1600 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 21.0 | 400 | 0.017 | 800 | 2200 | |
15.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 21.0 | 500 | 0.014 | 1000 | 2600 | |
12.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 19.0 | 300 | 0.031 | 600 | 1300 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 19.0 | 400 | 0.024 | 800 | 1700 | |
15.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 19.0 | 500 | 0.019 | 1000 | 2200 | |
14.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 21.0 | 350 | 0.04 | 600 | 1400 | |
16.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 21.0 | 450 | 0.031 | 800 | 1800 | |
18.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 21.0 | 550 | 0.026 | 1000 | 2200 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 19.0 | 400 | 0.049 | 700 | 1400 | |
18.80 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 19.0 | 500 | 0.039 | 900 | 1700 | |
20.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 19.0 | 600 | 0.032 | 1100 | 2000 | |
18.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.8 | 20.0 | 450 | 0.069 | 800 | 1400 | |
20.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.8 | 20.0 | 550 | 0.056 | 1000 | 1700 | |
22.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.8 | 20.0 | 650 | 0.047 | 1200 | 2000 |
Loading...
Material | Verzinkter Stahldraht |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drahtdurchmesser(mm)
Außen-Ø(mm)
Kundenspezifische Länge(mm)
Federkonstante(N/mm)
Montagezeit(mm)
Max. Wirklänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften