Sterngriffe mit Innengewinde / GNG1【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNG1-M5
GNG1-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø

99.46 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M5

106.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitt, Länge L(mm) 5
Polygonale Form, Ausführung Sechskantform Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung
Werkstoff Grundkörper Edelstahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 35
Grundkörper, Höhe t(mm) 15 Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Technischer Support