• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sterngriffe mit Innengewinde / HN3-W【400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HN3-M6-W

Teilenummer
HN3-M6-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

339.70 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M6
Montageabschnitt, Länge L(mm) 2 Polygonale Form, Ausführung Siebeneck Zusätzliche Funktionen NA
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung Werkstoff Grundkörper Edelstahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 17 Grundkörper, Höhe t(mm) 7 Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Technischer Support