Hersteller-Teilenummer: TFH-M4-10-3W
Marke: PEM
Preis: 266.75 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TFH-M4-10-3W
Teilenummer
|
---|
TFH-M4-10-3W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
266.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Ausführung | mit Kopf | Nenngröße Gewinde (M)(mm) | 4 | [L] Länge(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Eisen | Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) | Antrieb | k. A. |
Skalierung | ohne | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften