• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Chinchbolzen / FH4-M4-15-410 / rechtsgängig【1,000 Stk. pro Packung】

Chinchbolzen / FH4-M4-15-410 / rechtsgängig

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FH4-M4-15-410

Marke: PEM

Preis: 500.00

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FH4-M4-15-410

Teilenummer
FH4-M4-15-410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

500.00 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung mit Kopf Nenngröße Gewinde (M)(mm) 4 [L] Länge(mm) 15
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung k. A. Antrieb k. A.
Skalierung ohne Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support