Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Lackierung, Beschichtung, Beschichtung aus rostfreiem Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SP-M3-1-TSC |
SP-M4-0-TSC |
SP-M5-2-TSC |
SP-M6-1-TSC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Werkstoff | Verkaufseinheit | A(Max) (mm) | Mindestdicke (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4542 äquiv.) | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 0.97 | 1 | 0.5 | ||
3.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4542 äquiv.) | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 0.77 | 0.8-1 | 0.7 | ||
2,108.33 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Box/Packung | 1.38 | 1.4 | 0.8 | ||
7.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 1.38 | 1.4 | 1 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Lackierung, Beschichtung | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Gecrimped |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Beschichtung aus Edelstahl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Werkstoff
Verkaufseinheit
A(Max)(mm)
Mindestdicke(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften