• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zackenringe für Bohrungen / SE / Stahl, Edelstahl【1-1,000 Stk. pro Packung】

Zackenringe für Bohrungen / SE / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



IWATA DENKO bietet Zackenringe für Bohrungen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Der verwendete Werkstoff ist Edelstahl, was erheblich Edelstahl ist.




Herstellerdetails:
Es handelt sich um einen hochwertigen, hochpräzisen Sicherungsring, der mit fortschrittlicher Fertigungstechnologie unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SI-8-SUS
SI-9
SI-9-SUS
SI-9.5
SI-9.5-SUS
SI-10
SI-10-SUS
SI-11-SUS
SI-14
SI-14-SUS
SI-15
SI-15-SUS
SI-16-SUS
SI-19
SI-19-SUS
SI-20-SUS
SI-22
SI-25-SUS
SI-30
SI-32
SI-35
SI-38
SI-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Werkstoff Verkaufseinheit Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

95.00 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 108EdelstahlKarton/Packung8

88.75 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 109EisenKarton/Packung9

0.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 109EdelstahlGeringe Mengen erhältlich9

91.53 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 109.5EisenKarton/Packung9.5

111.36 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 109.5EdelstahlKarton/Packung9.5

94.22 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1010EisenKarton/Packung10

120.18 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1010EdelstahlKarton/Packung10

128.40 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1011EdelstahlKarton/Packung11

118.75 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1014EisenKarton/Packung14

145.57 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1014EdelstahlKarton/Packung14

0.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015EisenGeringe Mengen erhältlich15

162.65 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1015EdelstahlKarton/Packung15

188.27 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1016EdelstahlKarton/Packung16

0.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1019EisenGeringe Mengen erhältlich19

222.42 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1019EdelstahlKarton/Packung19

248.23 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1020EdelstahlKarton/Packung20

0.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022EisenGeringe Mengen erhältlich22

393.65 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1025EdelstahlKarton/Packung25

183.99 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1030EisenKarton/Packung30

209.69 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1032EisenKarton/Packung32

213.75 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1035EisenKarton/Packung35

0.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1038EisenGeringe Mengen erhältlich38

73.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 1050EisenKarton/Packung50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Ring Ausführung SI (für Bohrung) Mit Sicherungsringnut Innenradanschlag
Ausführung mit Befestigungsmethode Einsteckausführung (Einführung) Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support